Kątowniki do rozbudowy do cokołów do systemu cokołów VX, stal nierdzewna

Nr kat.: VX 8620400

Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis lub szyną wsporczą do kabli. Pasuje do osłon cokołu o wysokości 100 i 200 mm ze stali nierdzewnej.

Nr kat.:
VX 8620400
Opis produktu
Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis lub szyną wsporczą do kabli. Pasuje do osłon cokołu o wysokości 100 i 200 mm z blachy stalowej i stali nierdzewnej.
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Zakres dostawy
2 kątowniki do rozbudowy
2 kątowniki montażowe do szyny wsporczej do kabli
Wraz z zestawem montażowym
Do osłony cokołu o wysokości
100 mm
200 mm
Wskazówka
Do zabudowy wewnętrznej na pionowo zamontowanej osłonie bocznej
W przypadku osłon cokołu obróconych o 90° kątownik do rozbudowy nie jest potrzebny, ponieważ w tym położeniu można bezpośrednio wykorzystać otwory systemowe osłon
Masa/opak.
0,232 kg
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,22 kg
Masa brutto
0,232 kg
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Kątowniki do rozbudowy cokołów do VX, do cokołów ze stali nierdzewnej, do wys. osłon cokołu: 100 / 200 mm
Dokumentacja
Info sheet