Do eleganckiego zasłonięcia przestrzeni pomiędzy dwoma cokołami w szeregu. Potrzebna przy łączeniu trzech lub więcej cokołów w celu zasłonięcia przestrzeni z tyłu.
- Nr kat.:
- VX 8620010
- Opis produktu
- Do eleganckiego zasłonięcia przestrzeni pomiędzy dwoma cokołami w szeregu. Potrzebna przy łączeniu trzech lub więcej cokołów w celu zasłonięcia przestrzeni z tyłu.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne ABS
Bez halogenu - Kolor
- RAL 9005
- Wskazówka
- Pokrywa szeregowania standardowo jest w zestawie elementów narożnych cokołu wraz z przednimi i tylnymi osłonami cokołu.
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Masa/opak.
- 0,32 kg
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,322 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Opis produktu
- Pokrywa do szeregowania do systemu cokołów VX, stal nierdzewna, wysokość 100 mm, RAL 9005, tworzywo sztuczne ABS