Nóżki poziomujące z tłumieniem drgań.
- Nr kat.:
- DK 7493230
- Opis produktu
- Do izolowania wahań szaf i do wyrównywania nierówności podłogi. Nóżka poziomująca składa się z talerzyka z wzmocnionego poliamidu i śruby M12, ocynkowanej, z wahaniem na przegubie kulkowym oraz płyty chroniącej przed poślizgiem i płyty izolującej do odłączania. Płyta izolująca jest odporna na wodę, oleje mineralne, benzynę, rozpuszczalniki alkaliczne i kwasowe, sole, roztwory mydła i środki czyszczące. Nadaje się również do zastosowań specjalnych, jak np. obszar chemiczny i laboratoryjny.
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 300 kg
- Wymiary
- Długość gwintu: 50 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,52 kg
- Masa brutto
- 0,569 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003