Do łatwego transportu pustej obudowy w miejsce docelowego ustawienia.
- Nr kat.:
- VX 5301515
- Opis produktu
- Do łatwego transportu pustej obudowy w miejsce docelowego ustawienia.
- Zakres dostawy
- 4 rolki sparowane łącznie z kątownikami mocującymi
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 58 mm
- Wysokość (wskazówka)
- Wysokość całkowita= wysokość obudowy + 58 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Przestrzeń podłogowa musi być otwarta w punktach montażowych
- Obciążalność
- Maks. obciążenie statyczne: 2000 N na zestaw rolek wraz z obudową
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 3,2 kg
- Masa brutto
- 3,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Zestaw transportowy do pustych szaf VX, 2 rolki skrętne, 4 kątowniki mocujące, wraz z zestawem montażowym
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi