Do indywidualnej rozbudowy przestrzeni podłogowej. Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące oraz punkty uziemiania.
- Nr kat.:
- VX 8001217
- Opis produktu
- Do indywidualnej rozbudowy przestrzeni podłogowej. Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące oraz punkty uziemiania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia otworu podłogi potrzeba co najmniej jednej blachy przesuwanej.
- W przypadku szaf dwudrzwiowych jedno opakowaniewystarcza na połowę szafy
- Uwaga dot. nr kat.
- Tylko do połowy szafy
- Wymiary
- Szerokość: 540 mm
Głębokość: 175 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
Pulpit stojący CX
Część dolna pulpitu CX
Szerokość: = 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,47 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177948723
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX Płyta podłogi, szerokość x głębokość: 1200x175 mm
- Atesty
- UL + C-UL (listed)