Z regulowanymi otworami i listwami szczotkowymi obustronnymi. Otwarta po bokach wersja modułu umożliwia instalację także w przypadku już zainstalowanych przewodów.
- Nr kat.:
- VX 5301348
- Opis produktu
- Z regulowanymi otworami i listwami szczotkowymi obustronnymi. Otwarta po bokach wersja modułu umożliwia instalację także w przypadku już zainstalowanych przewodów.
- Materiał
- Blacha modułowa: blacha stalowa
Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu - Powierzchnia
- Blacha modułowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do całkowitego zamknięcia podłogi VX IT niezbędne jest połączenie kilku modułów płyt podłogowych
- Moduł płyty podłogi można łączyć wymiennie z innymi modułami podłogi o głębokości 237,5 mm
- Wskazówka
- Moduły płyt podłogowych z listwą szczotkową nie nadają się do zastosowań z klasą ochrony według IEC 60 529
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177951006
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Moduł płyty podłogi do prowadzenia kabli, do VX IT, Obustronnie z regulowanym otworem i listwami szczotkowymi, do szerokości szafy: 800 mm, Moduł: blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet