Do zamknięcia podłogi.
- Nr kat.:
- VX 5301331
- Opis produktu
- Do zamknięcia podłogi.
- Korzyści
- Duża ilość otworów do wzmocnienia pasywnej wentylacji szafy
- Łatwa wymiana maty filtracyjnej poprzez wsunięcie od góry
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Moduły płyty podłogowej, wentylowane
Mata filtracyjna
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Do całkowitego zamknięcia podłogi VX IT niezbędne jest połączenie kilku modułów płyt podłogowych
- Moduł płyty podłogi można łączyć wymiennie z innymi modułami podłogi o głębokości 237,5 mm
- Wymiary
- Głębokość: 237,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX IT Moduły płyty podłogi, wentylowane, do szer. 800 mm, SxG 800x237,5 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Info sheet