- Nr kat.:
- TS 7825382
- Opis produktu
- Możliwość dowolnej kombinacji.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Opak. = 1 zestaw płyty podłogi wraz z blachą przesuwaną do wprowadzania kabli, z taśmą uszczelniającą i zestawem montażowym.
- Wskazówka
- W przypadku wariantu wymiaru 800 x 800 mm należy zastosować znajdującą się już w dostawie zmontowanej szafy sieciowej płytę podłogi.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 800 mm
- Opak.
- 1 zestaw
- Waga netto
- 5 kg
- Masa brutto
- 5,18 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177302716
- ECLASS 8.0
- 27189261