Płyta podłogi, jednoczęściowa, wentylowana do DK-TS

Nr kat.: DK 7825860

Blacha podłogowa, jednoczęściowa, wentylowana, do TS, z otworami do wentylacji, wycięcie do wprowadzania kabli z tyłu, z listwą szczotkową.

Nr kat.:
DK 7825860
Opis produktu
Z otworami do wentylacji i wycięcie do wprowadzenia kabli z tyłu, z zakrytą listwą szczotkową.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,9 kg
Masa brutto
4,1 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177234437
ECLASS 8.0
27189261