Modułowe płyty podłogi do wprowadzania kabli do TS, TS-IT, SE, do zastosowań w ramie podłogowej szaf sieciowych. Zastosowanie jako wymiana istniejącej płyty podłogi o tej samej głębokości.
- Nr kat.:
- DK 7825381
- Opis produktu
- Do łatwego, uszczelnionego prowadzenia kabli.
- Materiał
- Blacha modułowa: blacha stalowa
Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu - Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
- Wymiary
- Głębokość: 237,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Szerokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,75 kg
- Masa brutto
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Moduł płyty podłogowej, do prowadzenia kabli z listwą szczotkową, głębokość: 237,5 mm, do szaf o szerokości: 800 mm, do TS, TS IT, SE, TX CableNet, blacha stalowa, ocynkowana