- Nr kat.:
- DK 7825366
- Opis produktu
- Umożliwia kontrolowane prowadzenie powierza z podłogi technicznej do zainstalowanych komponentów. Indywidualnie regulowane lamele umożliwiają regulację otwarcia wlotu powietrza pomiędzy 10% a 80% wolnej powierzchni. W przypadku gdy tylna część szafy rozgrodzone jest za pomocą płyt podłogi, możliwe jest indywidualne regulowanie wymaganego strumienia powietrza w podwójnej podłodze w każdej szafie. Moduł płyty podłogi można dowolnie łączyć z wszystkimi płytami podłogi. Moduł płyt podłogi wraz z kontaktującymi śrubami mocującymi nie wymaga dodatkowego montażu przewodu ochronnego.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Moduły płyty podłogowej, wentylowane
Mata filtracyjna
Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Szerokość: 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,209 kg
- Masa brutto
- 2,409 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261