Dodatkowa stabilizacja do taśm mocujących, jeżeli wyposażone szafy są skręcone do transportu poprzez profilową rynienkę podstawy z cokołem lub paletą.
- Nr kat.:
- TS 8800830
- Opis produktu
- Dodatkowa stabilizacja do taśm mocujących, jeżeli wyposażone szafy są skręcone do transportu poprzez profilową rynienkę podstawy z cokołem lub paletą.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TP Pulpit uniwersalny - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,452 kg
- Masa brutto
- 0,551 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Kątownik wzmacniający do TS, pulpitów uniwersalnych TP
- Dokumentacja
- Info sheet