- Numer artykułu:
- DK 7825.360
- Opis produktu
- Duża ilość otworów do pasywnej wentylacji szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Z matą filtrującą i taśmą rzepową
- Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
- Wymiary
- Głębokość: 237,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Szerokość: 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,27 kg
- Masa brutto
- 1,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
DK Moduł płyty podłogowej, wentylowany, głębokość: 237,5 mm, do szaf o szerokości: 600 mm, do TS, TS IT, SE, TX CableNet, blacha stalowa, ocynkowana