Moduły płyty podłogowej, wentylowane do TS IT, TS, SE, TX CableNet

Nr kat.: DK 7825380

Modułowe płyty podłogi, wentylowane, do TS, TS IT, SE, do zastosowań w ramie podłogowej szaf sieciowych. Zastosowanie jako wymiana istniejącej płyty podłogi o tej samej głębokości.

Nr kat.:
DK 7825380
Opis produktu
Duża ilość otworów do pasywnej wentylacji szafy.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Z matą filtrującą i taśmą rzepową
Wskazówka
Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
Wymiary
Głębokość: 237,5 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Szerokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,95 kg
Masa brutto
2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Moduł płyty podłogowej, wentylowany, głębokość: 237,5 mm, do szaf o szerokości: 800 mm, do TS, TS IT, SE, TX CableNet, blacha stalowa, ocynkowana
Dokumentacja
Info sheet