Produkt wycofywany do: 30 paź 2021
Płyta podłogi, jednoczęściowa, wentylowana do TS IT
Nr kat.: DK 5502340
Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych służy do zakrycia całego otworu podłogi.
- Nr kat.:
- DK 5502340
- Opis produktu
- Do zakrywania otworu podłogowego jednym elementem. Perforacja na całej powierzchni. Umożliwia dopływ zimnego powietrza z obszaru podłogi lub cokołu. Zapewnia przepływ zimnego powietrza szczególnie w przypadku szaf z klimatyzacją szafową. Z tylną listwą szczotkową do wygodnego wprowadzania kabli od dołu na całej szerokości szafy. Zintegrowane szyny prowadzące służą do łatwego mocowania i wygodnej wymiany maty filtracyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Mata filtracyjna: pianka - Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Płyta podłogi, jednoczęściowa, wentylowana, z wprowadzeniem kabli z tyłu
Mata filtracyjna
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 1.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,95 kg
- Masa brutto
- 5,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177707825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Płyta podłogowa, jednoczęściowa, wentylowana, SxG: 600x1000 mm, do TS, TS IT
- Dokumentacja
- Info sheet