Szyny do montażu modułowych płyt podłogi do TS IT/TX

Nr kat.: VX 5502500

Nr kat.:
VX 5502500
Korzyści
Szyna do zabudowy umożliwia nieskomplikowaną integrację modułów podłóg VX/VX IT, wewnątrz stelaży ramowych serii TS 8, TS IT, TX i stanowi alternatywę dla dotychczasowych modułów podłogi TS
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
2 szyny wraz z zestawem montażowym.
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Głębokość: = 600 mm
Wskazówka
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,9 kg
Masa brutto
1,005 kg
Numer taryfy celnej
73269098
ETIM 9
EC002620
Opis produktu
Konstrukcja podłogi do TS/TX, głębokość 600 mm, modułu płyty podłogowej VX
Dokumentacja
Quick guide