- Nr kat.:
- VX 5502502
- Korzyści
- Szyna do zabudowy umożliwia nieskomplikowaną integrację modułów podłóg VX/VX IT, wewnątrz stelaży ramowych serii TS 8, TS IT, TX i stanowi alternatywę dla dotychczasowych modułów podłogi TS
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 szyny wraz z zestawem montażowym.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Głębokość: = 1.000 mm
- Wskazówka
- Montaż wewnątrz demontowalnego wariantu TX Cable Net jest możliwy poprzez zastosowanie nakrętek klatkowych (M8) do skręcenia narożnych połączeń stelaża szafy, a po zakończeniu skręcania odłamanie języczków obsługowych nakrętek klatkowych, co zapewnia płaską powierzchnię montażową do konstrukcji podłogi.
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,643 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Opis produktu
-
Konstrukcja podłogi do TS/TX, głębokość 1000 mm, do modułowych płyt podłogowych VX VX