- Nr kat.:
- VX 5502503
- Korzyści
- Szyna do zabudowy umożliwia nieskomplikowaną integrację modułów podłóg VX/VX IT, wewnątrz stelaży ramowych serii TS 8, TS IT, TX i stanowi alternatywę dla dotychczasowych modułów podłogi TS
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 szyny wraz z zestawem montażowym.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Głębokość: = 1.200 mm
- Wskazówka
- W chwili obecnej nie jest możliwe łączenie z demontowalnymi wersjami serii TX CableNet.
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,8 kg
- Masa brutto
- 2,021 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Opis produktu
-
Konstrukcja podłogi do TS/TX, głębokość 1200 mm, do modułowych płyt podłogowych VX VX