- Nr kat.:
- DK 5501315
- Opis produktu
- Do mocowania modułów płyt podłogi.
- Korzyści
- Montaż beznarzędziowy lub skręcany.
- Łatwe doposażenie i możliwość połączenia z ochroną przed przechyleniem.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 2 szyny wraz z zestawem montażowym.
- Pasujący do
- Głębokość: 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177678927
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi