Dla zwiększenia stabilności trawers wystaje z przodu i z tyłu o 138 mm ponad ramę dna szafy.
- Nr kat.:
- TS 8601680
- Opis produktu
- Dla zwiększenia stabilności belka wystaje z przodu i z tyłu o 138 mm poza ramę podłogową szafy. Tylna część w głębszych szafach może być wyciągnięta i ponownie przykręcona. Do przykręcenia do podłogi i szafy poprzez otwory montażowe z boku, z przodu, z tyłu. Rolki i nóżki poziomujące mogą być mocowane do przyspawanych nakrętek M12.
- Korzyści
- Do zwiększenia stabilności
- Ustawianie w głębokości obudowy
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7015
- Zakres dostawy
- 1 belka nośna lewa
1 belka nośna prawa - Możliwości montażu
- Do przykręcenia do podłogi i szafy poprzez otwory montażowe z boku, z przodu, z tyłu
- W chillerach Blue e+ trawers można wykorzystać jako element cokołu
- Wskazówka
- Należy zapewnić odpowiednią stabilność szafy aby nie dopuścić do jej przewrócenia!
- Wymiary
- Wysokość: 70 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Głębokość: = 600 mm
= 800 mm - Pasuje do głębokości
- = 600 mm
= 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 10 kg
- Masa brutto
- 10,139 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Belka nośna przestawna, do gł.: 600/800 mm
- Dokumentacja
- Info sheet