Automatyczne wyrównanie potencjału poprzez elementy mocujące oraz wysoki poziom ochrony dzięki specjalnej uszczelce EMC.
- Nr kat.:
- VX 8106760
- Opis produktu
- Automatyczne wyrównanie potencjału poprzez elementy mocujące oraz wysoki poziom ochrony dzięki specjalnej uszczelce EMC.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- z powłoką cynkowo-magnezową
Pokrywane proszkowo z zewnątrz - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 27,8 kg
- Masa brutto
- 28,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Opis produktu
- VX Ściana boczna EMC, do wys. gł.: 2000x600 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi