Ściany boczne, dzielone pionowo, do VX IT
- Nr kat.:
- VX 5301244
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Łatwe zamykanie za pomocą zamknięć zatrzaskowych
- Optymalny dostęp do wszystkich komponentów zabudowy
- Otwieranie jest możliwe tylko za pomocą wewnętrznych elementów zamykających co wymaga swobodnego dostępu przez drzwi, znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostępu
- Możliwość kompletnego demontażu poszczególnych części bocznych w każdej chwili i bez użycia narzędzi
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 części boczne
Szyna montażowa
6 zawiasów
4 szybkozłącza
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Z przodu i z tyłu musi być zagwarantowany dostęp do drzwi
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Wysokość: = 2.200 mm
Głębokość: = 1.000 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 30,6 kg
- Masa brutto
- 30,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 117,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177955851
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- Ściany boczne, dzielone pionowo, do VX IT, do wysokości szafy: 2 200 mm, do głębokości szafy: 1 000 mm, blacha stalowa, pokrywana proszkowo, RAL 7035, Klasa ochrony IP wg IEC 60529: IP 20
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi