Ściany boczne, dzielone pionowo, do VX IT
- Nr kat.:
- VX 5301247
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Łatwe zamykanie za pomocą zamknięć zatrzaskowych
- Optymalny dostęp do wszystkich komponentów zabudowy
- Otwieranie jest możliwe tylko za pomocą wewnętrznych elementów zamykających co wymaga swobodnego dostępu przez drzwi, znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostępu
- Możliwość kompletnego demontażu poszczególnych części bocznych w każdej chwili i bez użycia narzędzi
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 części boczne
Szyna montażowa
6 zawiasów
4 szybkozłącza
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Z przodu i z tyłu musi być zagwarantowany dostęp do drzwi
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi