Ściana grodziowa do VX IT. Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf.
- Nr kat.:
- VX 5301284
- Opis produktu
- Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf. Integrowalny profil uszczelniający poprawia szczelność obudowy w zastosowaniach z klimatyzacją lub z gazem gaśniczym. Montaż może odbywać się zarówno od zewnątrz, przed połączeniem obudowy w szereg, jak i od wewnątrz, po połączeniu obudowy. Ponieważ ściana grodziowa znajduje się wewnątrz stelaża ramy, można ją w każdej chwili dodać. Nie są wymagane żadne określone odległości szeregowania między szafami.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 blachy rozdzielające
4 pokrywki
Szyna montażowa
Uszczelka
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 1.200 mm - Wskazówki dotyczace montażu
- Montaż i demontaż jest możliwy tylko w szafie bez zabudowy wewnętrznej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 27,12 kg
- Masa brutto
- 28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177954854
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Ściana grodziowa, dzielone pionowo, przykręcana do VX IT, do późniejszego montażu lub demontażu, połączonych szaf., do wysokości szafy: 2 000 mm, do głębokości szafy: 1 200 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi