Ściany boczne, przykręcane, stal nierdzewna, do TS.
- Nr kat.:
- TS 8700060
- Korzyści
- Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z elementem kontaktowym
- Prosty montaż dzięki uchwytom montażowym
- Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 28,2 kg
- Masa brutto
- 29,75 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- TS Ściana boczna przykręcana, do TS, do WxG: 2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Info sheet