Ściany boczne, niesymetryczne, do TS.
- Nr kat.:
- TS 8184500
- Opis produktu
- Alternatywa dla standardowej ściany bocznej do polepszenia optyki przy szeregowaniu plecy do pleców, plecy do boku lub poprzez róg. Powstała przy ścianach standardowych szczelina jest redukowana do normalnego wymiaru. Przy szafce narożnej TS jedna boczna ściana, asymetryczna, znajduje się w dostawie. Liczba wymaganych dodatkowych asymetrycznych ścian bocznych zależy od wariantów szeregowania.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Wysokość: = 1.800 mm
Głębokość: = 400 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 15,392 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177263642
- ECLASS 8.0
- 27182101