Ściany boczne, asymetryczne do TS 8

Nr kat.: TS 8185500

Ściany boczne, niesymetryczne, do TS.

Nr kat.:
TS 8185500
Opis produktu
Alternatywa dla standardowej ściany bocznej do polepszenia optyki przy szeregowaniu plecy do pleców, plecy do boku lub poprzez róg. Powstała przy ścianach standardowych szczelina jest redukowana do normalnego wymiaru. Przy szafce narożnej TS jedna boczna ściana, asymetryczna, znajduje się w dostawie. Liczba wymaganych dodatkowych asymetrycznych ścian bocznych zależy od wariantów szeregowania.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Wysokość: = 1.800 mm
Głębokość: = 500 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
2 szt.
Waga netto
21,28 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177263659
ECLASS 8.0
27182101
Karty produktów
Technical Data sheet