Ściana boczna, nakładana do TS, TS IT

Nr kat.: DK 7816120

Ściana boczna, zamykana, blacha stalowa, do TS.

Nr kat.:
DK 7816120
Opis produktu
Proste zawieszanie na górze. Zamek z wkładką bębenkową nr 3524 E. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
RAL 7035
Zakres dostawy
2 ściany boczne po 4 zamki bębenkowe nr 3524 E
Pasujący do
Typ obudowy: TS
TS IT
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 1.000 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
2 szt.
Waga netto
30,7 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177330733
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentacja
Instrukcja obsługi