Ściana boczna do TE 7000

Nr kat.: TE 7000653

Ściany boczne, do TE.

Nr kat.:
TE 7000653
Opis produktu
Prosty montaż dzięki złączu wtykowemu na dole i zamknięciu na górze. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Zamek bębenkowy 3524 E
Pasujący do
Typ obudowy: TE 7000
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
2 szt.
Waga netto
30,5 kg
Masa brutto
31,5 kg
EAN
4028177471733
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
TE Ściana boczna, do TE, WxG: 2000x1000 mm, RAL 7035