Do odgrodzenia pojedynczych obszarów szafy. Dzięki symetrii systemu ramowego, ściana działowa może być stosowana także z tyłu.
- Nr kat.:
- TS 8609080
- Opis produktu
- Do odgrodzenia pojedynczych obszarów szafy. Okołobieżne podwójne krawędzie służą stabilności i uszczelnieniu. Dzięki symetrii ramy szafy, można montować ściany działowe także z tyłu przy odpowiednich wymiarach.
- Zastosowania
- Wycięcia w rogach i po bokach na połowie wysokości umożliwiają zastosowanie kątowników szeregujących i złączek także przy zamontowanej ścianie działowej.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 800 mm - Możliwości montażu
- Montaż odbywa się na zewnętrznym poziomie mocowania
- Wewnętrzny poziom pozostaje wolny do dalszej zabudowy
- Wskazówki dotyczace montażu
- Ściana działowa może być zamontowana także z tyłu. Tym samym można np. wmontować falownik do odprowadzania ciepła z radiatorami na zewnątrz w ścianie działowej i ochraniać/osłaniać poprzez pokrywę.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 17,683 kg
- Masa brutto
- 18,61 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177208766
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Opis produktu
- TS Ściana działowa do TS, do WxG: 2000x800 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi