Ściana grodziowa do TS IT

Nr kat.: DK 7831723

Ściana działowa do TS IT. Do wsunięcia, na wisząco, pomiędzy dwie szafy TS IT.

Nr kat.:
DK 7831723
Opis produktu
Do wsunięcia, na wisząco, pomiędzy dwie szafy. Dzięki 3 otworom Ø 40 mm we wszystkich 4 częściach narożnych istnieje możliwość przeprowadzenia wiązek kabli, przewodów rurowych. Otwory są zamykane dołączonymi dławikami kablowymi. W celu przeprowadzenia kabla należy uciąć złączkę w miejscu wymaganego przekroju.
Materiał
Ściana grodziowa: blacha stalowa
Dławiki kablowe: tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB
Powierzchnia
Ściana grodziowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z 12 złączkami stopniowymi Ø 40 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm
Wskazówka
Należy zastosować łącznik szeregowy TS 8800.490. Nie stosować w kombinacji z uszczelnieniem szeregowym. Przed wmontowaniem usunąć ew. uszczelnienie.
Opak.
1 szt.
Waga netto
29 kg
Masa brutto
30 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177517639
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
DK Ściana działowa, WxG: 2000x1000 mm, do TS, TS IT, pełna, ocynkowana
Dokumentacja
Info sheet