Hałas jest absorbowany, co umożliwia jego znaczną redukcję.
- Nr kat.:
- DK 7824650
- Opis produktu
- Maty dźwiękoszczelne do wyposażenia wzgl. doposażenia szaf. Maty dźwiękochłonne posiadają samoprzylepną tylną stronę i dzięki temu można je łatwo przyklejać do istniejących powierzchni. Hałas jest absorbowany, co umożliwia jego znaczną redukcję. Zestaw przeznaczony jest do pokrycia dachu, powierzchni bocznych i strony tylnej szafy o wymiarach szer. x wys. x głęb. 800 x 2000 x 800 mm. Inne rozmiary można otrzymać poprzez indywidualne docięcie.
- Materiał
- Miękka pianka na bazie żywicy melaminowej
Klasa materiałowa B1 według DIN 4102 - Kolor
- jasnoszary
- Zakres dostawy
- Wraz ze sworzniami dystansowymi do odsprzężenia płyty dachowej
- Grubość materiału
- 20 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,715 kg
- Masa brutto
- 3,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261