Podwójna, przykręcana ściana boczna wraz z elementami bocznymi dachu.
- Nr kat.:
- CS 9781660
- Materiał
- Aluminium AlMg3
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Ściany boczne
Elementy boczne dachu
Wraz materiałami uziemieniowymi i zestawem montażowym - Pasujący do
- Typ obudowy: CS Toptec, z możliwością łączenia szeregowego
Wysokość: = 1.600 mm
Głębokość: = 600 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 34 kg
- Masa brutto
- 43,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177986084
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- CS Ściana boczna, podwójna, do WxG: 1600x600 mm, aluminium AlMg3
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi