Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa C4-H

Nr kat.: VX 8104550

Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa. Powłoka analogiczna do PN-EN ISO 12944 klasa ochrony przed korozją C4-H.

Nr kat.:
VX 8104550
Wersja
Powłoka analogiczna do PN-EN ISO 12944
Klasa ochrony przed korozją C4-H
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: VX C4-H
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 400 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
2 szt.
Waga netto
18 kg
Masa brutto
19,4 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177993747
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
VX Ściana boczna, przykręcana, do WxG: 2000x400 mm, blacha stalowa, C4-H