Dla lepszej ochrony przed dostępem oraz do zoptymalizowania prowadzenia powietrza w szafie OCP ORV3.
- Nr kat.:
- IT 7100500
- Korzyści
- Lepsza ochrona przed dostępem
- Zoptymalizowana cyrkulacja powietrza, ponieważ powietrze jest transportowane z przodu do tyłu w ukierunkowany sposób.
- Ściany boczne mogą być również używane jako przegrody między obudowami
- Szybki i łatwy montaż przez jedną osobę dzięki uchwytom ułatwiającym pozycjonowanie na spodzie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 18,2 kg
- Masa brutto
- 30,664 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- Ściana boczna OCP, WxG: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, do szafy OCP ORV3, 44 U
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi