Ściany boczne dzielone z zamkiem dźwigienkowym

Nr kat.: TX 5501000

Ściany boczne, dzielone, ze zintegrowanym zamkiem dźwigienkowym i wkładką bębenkową 3524 E.

Nr kat.:
TX 5501000
Korzyści
Łatwa obsługa
Beznarzędziowy montaż
Zamek dźwigienkowy z wkładką bębenkową 3524 E
Możliwość opcjonalnego wyposażenia w blokadę wewnętrzną
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Część górna
Część dolna
Przewód uziemieniowy
Zestaw montażowy
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
TX Colocation Rack
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 800 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
13,8 kg
Masa brutto
15,2 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177678699
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
DK Ściana boczna, WxG: 1800x800 mm, do TS IT, 2-częściowa, RAL 7035
Dokumentacja
Instrukcja obsługi