- Nr kat.:
- TX 5501100
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Beznarzędziowy montaż
- Zamek dźwigienkowy z wkładką bębenkową 3524 E
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia w blokadę wewnętrzną
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Część górna
Część dolna
Przewód uziemieniowy
Zestaw montażowy
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TX Colocation Rack
Wysokość: = 2.400 mm
Głębokość: = 1.200 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 26 kg
- Masa brutto
- 28 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177971646
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
-
Ściana boczna, dzielona, do TS IT, TX Colocation, WxG: 2450x1200 mm, ze zintegrowanym zamkiem dźwigienkowym i wkładką bębenkową 3524 E.