Ściany boczne, do TE 8000.
- Nr kat.:
- TE 7888653
- Opis produktu
- Prosty montaż dzięki złączu wtykowemu na dole i zamknięciu na górze. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- W tym 4 zamki dźwigienkowe z wkładkąbębenkową 3524 E
- Pasujący do
- Typ obudowy: TE 8000
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 25 kg
- Masa brutto
- 29,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- TE Ściana boczna, WxG: 2000x1000 mm, IP 20, do TE 8000, blacha stalowa, pokrywana proszkowo,
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi