Do odgrodzenia pojedynczych obszarów szafy. Dzięki symetrii systemu ramowego, ściana działowa może być stosowana także z tyłu. Na całym obwodzie płyty wykonano kołnierz, który zwiększa jej stabilność oraz lepiej dociska uszczelkę.
- Nr kat.:
- VX 8609205
- Opis produktu
- Do odgrodzenia pojedynczych obszarów szafy. Dzięki symetrii systemu ramowego, ściana działowa może być stosowana także z tyłu. Na całym obwodzie płyty wykonano kołnierz, który zwiększa jej stabilność oraz lepiej dociska uszczelkę.
- Korzyści
- Ściana działowa może być zamontowana także z tyłu. Tym samym można np. wmontować falownik do odprowadzania ciepła z radiatorami na zewnątrz w ścianie działowej i ochraniać/osłaniać poprzez pokrywę.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Możliwości montażu
- Montaż odbywa się na zewnętrznym poziomie mocowania
- Wewnętrzny poziom pozostaje wolny do dalszej zabudowy
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do łączenia szeregowego w połączeniu ze ścianką działową wymagany jest wspornik do szeregowania wewnętrzny 8617500 lub łącznik do szeregowania zewnętrzny 8617502
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 11,953 kg
- Masa brutto
- 13,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177817791
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Opis produktu
- Ściana działowa do VX, do wys. gł.: 2000x600 mm
- Dokumentacja
- Info sheet