Wycięcia do montażu płyt modułowych lub prowadzeń mogą służyć także do przeprowadzenia systemów szyn zbiorczych i innej zabudowy. Na całym obwodzie płyty wykonano kołnierz, który zwiększa jej stabilność oraz lepiej dociska uszczelkę. Dzięki symetrii ramy szafy, można montować ściany działowe także z tyłu przy odpowiednich wymiarach.
- Nr kat.:
- VX 8609212
- Opis produktu
- Wycięcia do montażu płyt modułowych lub prowadzeń mogą służyć także do przeprowadzenia systemów szyn zbiorczych i innej zabudowy. Na całym obwodzie płyty wykonano kołnierz, który zwiększa jej stabilność oraz lepiej dociska uszczelkę. Dzięki symetrii ramy szafy, można montować ściany działowe także z tyłu przy odpowiednich wymiarach.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 500 mm - Liczba wycięć
- 10
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do łączenia szeregowego w połączeniu ze ścianką działową wymagany jest wspornik do szeregowania wewnętrzny 8617500 lub łącznik do szeregowania zewnętrzny 8617502
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,224 kg
- Masa brutto
- 7,604 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177817845
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Opis produktu
- Ściana działowa do płyt modułowych do VX, do wys. gł.: 2000x500 mm
- Dokumentacja
- Info sheet