Osłona z drzwiami do ochrony i osłonięcia połączeń wtykowych lub innych konstrukcji
- Nr kat.:
- VX 8609230
- Korzyści
- Do ochrony i osłonięcia połączeń wtykowych lub innych konstrukcji
- Wprowadzanie kabli od góry lub od dołu
- Materiał
- Obudowa pokrywy: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm - Powierzchnia
- Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Osłona zamknięcia
Drzwi z zamkiem drążkowym i wkładką dwupiórkową zamka
2 płyty pokrywy dla góry i dołu - Wymiary
- Szerokość: 202,7 mm
Wysokość: 1.998 mm
Głębokość: 599 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 w połączeniu z szafami serii VX
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12 (w połączeniu z szafami serii VX, VX IT)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 48,5 kg
- Masa brutto
- 50,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 124,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- Osłona z drzwiami do VX, do wys. gł.: 2000x600 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi