Ściany

Ściany boczne – akcesoria

Inne opcje dodatkowego wyposażenia to uchwyty ścian bocznych lub tylnych jako dodatkowe przymocowanie ciężkiej zabudowy, ściany boczne z zawiasami o kącie otwarcia 180° i blokady wewnętrzne.

Ściany boczne – akcesoria

Zawiasy do ścian bocznych, przykręcanych, blacha stalowa

Kąt otwarcia 180° umożliwia swobodny dostęp z boku.

Ściany boczne – akcesoria

Blokada wewnętrzna do ścian bocznych, przykręcanych, blacha stalowa

Blokada wewnętrzna do ściany bocznej, przykręcana. Dzięki kątownikom ryglującym, ściany boczne są dodatkowo przykręcane do profilu ramy od wewnątrz.

Ściany boczne – akcesoria

Wspornik części płaskiej, wewnętrzny do TS, VX SE

do dodatkowego mocowania ściany bocznej lub tylnej przy ciężkich podzespołach montażowych i wysoko dynamicznych obciążeniach.

Ściany boczne – akcesoria

Zawiasy do ściany bocznej TS, przykręcanej, blacha stalowa

Kąt otwarcia 180° umożliwia swobodny dostęp. Montaż do wyboru: od środka szafy albo od strony zewnętrznej. Należy zamienić 3 wsporniki części płaskiej na zawiasy. Klasa ochrony szafy zostaje zachowana pomimo zawiasowania.

Ściany boczne – akcesoria

Blokada wewnętrzna do ściany bocznej, zamykanej

Blokada wewnętrzna do ściany bocznej zamykanej. Za pomocą kątowników blokujących ściany boczne są dodatkowo przykręcane do profilu ramy od wewnątrz.

Ściany boczne – akcesoria

Lakier

Lakier do ulepszeń lub prac naprawczych powierzchni pokrywanych proszkowo i lakierowanych na mokro, schnący na powietrzu.

Ściany boczne – akcesoria

Podkład antykorozyjny

Jednoskładnikowy podkład nadający się do zabezpieczenia przed korozją niepokrytych lakierem miejsc powstałych po wykonaniu otworów itp. Służy do przywrócenia ochrony przeciwkorozyjnej w niepokrytym lakierem miejscu. Podkład jest zgodny z...