Do rozszerzenia klasy ochrony przed korozją na zewnętrzne okucia ze stali nierdzewnej, do systemu szaf szeregowych VX C4-H.
- Nr kat.:
- VX 8400180
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
Zamknięcie
Szyld zamka
Śruby mocujące dach
Śruby z płaskim łbem
Element zamykający do drzwi
Zawiasy
Śruby z łbem wpuszczanym - Pasuje do wysokości
- = 1 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,68 kg
- Masa brutto
- 1,69 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- Zestaw akcesoriów do ścian bocznych C4-H, pasuje do wys.: 1800 mm