Wycięcia do montażu płyt modułowych lub prowadzeń mogą służyć także do przeprowadzenia systemów szyn zbiorczych i innej zabudowy.
- Nr kat.:
- TS 8609120
- Opis produktu
- Wycięcia do montażu płyt modułowych lub prowadzeń mogą służyć także do przeprowadzenia systemów szyn zbiorczych i innej zabudowy. Na całym obwodzie płyty wykonano kołnierz, który zwiększa jej stabilność oraz lepiej dociska uszczelkę. Dzięki symetrii ramy szafy, można montować ściany działowe także z tyłu przy odpowiednich wymiarach.
- Korzyści
- Więcej możliwości: wycięcia ściany działowej są wyposażane indywidualnie w płyty modułowe dla łączników wtykowych 16 lub 24 biegunowych, w płyty modułowe przepustów kablowych i w zamknięte płyty modułowe.
- Szybki montaż: zazwyczaj wykorzystuje się tylko część ze wszystkich wycięć wtykowych. Dzięki nowej technice ścian działowych, nie muszą być one pojedynczo przykrywane. Stosowana jest zamknięta płyta modułowa. Zalety: mniej płyt, mniej śrub, mniej nakładów montażowych.
- Zastosowania
- Wycięcia w rogach i po bokach na połowie wysokości umożliwiają zastosowanie kątowników szeregujących i złączek także przy zamontowanej ścianie działowej.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym i samoformującymi się śrubami okrągłymi z wnętrzem sześciokątnym M5 x 12 mm do montażu płyt modułowych.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 500 mm - Możliwości montażu
- Montaż odbywa się na zewnętrznym poziomie mocowania
- Wewnętrzny poziom pozostaje wolny do dalszej zabudowy
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,224 kg
- Masa brutto
- 7,604 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177211742
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Opis produktu
- TS Ściana działowa do płyt modułowych, do WxG: 2000x500 mm, liczba wycięć: 10