Do zamknięcia nieużywanych wycięć. Mogą być łatwo dopasowane do pojedynczych wycięć.
- Nr kat.:
- TS 8609160
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Do zamknięcia nieużywanych wycięć. Mogą być łatwo dopasowane do pojedynczych otworów.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Łącznie z uszczelnieniem
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,88 kg
- Masa brutto
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- TS Płyta modułowa, zamknięta
- Dokumentacja
- Info sheet