Do zastosowania połączeń wtykowych o różnej liczbie biegunów.
- Nr kat.:
- SZ 2481000
- Wersja
- Do redukcji z 24 na 6 biegunów
- Opis produktu
- Do zastosowania połączeń wtykowych o różnej liczbie biegunów.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,43 kg
- Masa brutto
- 0,519 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177024717
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Opis produktu
- SZ Adapter do wycięć połączeń wtykowych, do redukcji z 24 na 6 biegunów
- Dokumentacja
- Info sheet