Płyta osłaniająca do niewykorzystanych wycięć na złącza wtykowe.
- Nr kat.:
- SZ 2478000
- Wersja
- do 16-biegunowych wycięć
- Opis produktu
- Do nieużywanych wycięć.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 1,42 kg
- Masa brutto
- 1,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177024625
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Opis produktu
- SZ Płyta zakrywająca, wycięć połączeń wtykowych, do 16-biegunowych wycięć
- Dokumentacja
- Info sheet