Z wycięciami dla połączeń wtykowych. Płyty modułowe mogą być mocowane obok montażu w ścianach działowych także w siatce otworów 25 mm szafy i na szynach systemu VX/TS.
- Nr kat.:
- SZ 8609140
- Wersja
- do połączeń wtykowych 24-biegunowych
- Opis produktu
- Z wycięciami dla połączeń wtykowych. Płyty modułowe mogą być mocowane do ścian działowych do płyt modułowych.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Łącznie z uszczelnieniem
- Liczba wycięć
- 4
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,66 kg
- Masa brutto
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- TS Płyta modułowa, do połączeń wtykowych 24-biegunowych
- Dokumentacja
- Info sheet