Dla kabli Ø 10 do 65 mm. Elastyczna tuleja dopasowuje się do promienia zgięcia kabla.
- Nr kat.:
- SZ 8609390
- Wersja
- z tuleją kablową
- Opis produktu
- Dla kabli Ø 10 do 65 mm. Elastyczna tuleja dopasowuje się do promienia zgięcia kabla.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,139 kg
- Masa brutto
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- TS Płyta modułowa, z tuleją kablową, do wys. gł.: 1800x400 mm
- Dokumentacja
- Info sheet