- Nr kat.:
- TS 8900050
- Opis produktu
- Wraz z ryglowaniem drzwi głównych do bezpiecznego ryglowania szaf sterowniczych i kombinacji szaf sterowniczych zgodnie z przepisami USA, tylko w połączeniu z dźwignią uruchamiającą przełączniki główne: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 i 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe do napędów Max-Flex do kompaktowych wyłączników mocy serii SENTRON-(ED, FD, LD, JD. Nie do wyłączników mocy Siemens 3VL) nr kat. USA: FHOH, General Electric TDA Typ 1 i 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- Korzyści
- W połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych, cięgnami spełnia wymagania UL 508 A.
- Kompaktowa budowa, o szerokości jedynie 100 mm.
- Montaż w miejsce bocznej ściany. Dzięki temu wszystkie jednodrzwiowe standardowe szafy TS8 mogą być łączone za pomocą tej pokrywy do szaf z rozłącznikami. Całkowita powierzchnia montażowa szafy pozostaje bez zmian.
- Możliwość montażu do szafy do wyboru z lewej lub prawej strony.
- W połączeniu z integrowalną maskownicą do płyty montażowej TS, szerokość powierzchni montażowej szafy głównej może powiększyć się o 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z ryglowaniem drzwi głównych, płytą osłaniającą i zestawem montażowym.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 500 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 22,2 kg
- Masa brutto
- 24,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101